Poids standard NCV

Conduit ignifuge, FR Polyamide 6


Utilisé dans les applications nécessitant une flexion répétée associée à une résistance ignifuge  .

Caractéristiques et avantages :
  • Haute flexibilité & résistance à la fatigue
  • Résistance élevée à l'abrasion, aux impacts et aux chocs  
  • Plage de température : -40ºC à +120ºC
    Plage de température à court terme : +170°C
  • Résistance aux UV - Très élevée
  • IP40 - IP68 (2 bar 30 min) (selon les équipements)
  • Auto-extinguible, faible toxicité des fumées &  sans halogène
Select Language
  • English
  • Deutsch
  • français
  • italiano
  • 日本語
NC conduit

Conformité

  • Marquage CE selon la directive basse tension  
  • Conforme à la directive RoHS 2011/65/EU  
  • Conforme à la directive sur les véhicules hors d'usage (VHU) EU200/53/EC  
  • EN 45545-2 HL3
  • NFR 16-101 I2, F2
  • UNI CEI 11170 (LR3/LR4)
  • Classé UL94 V0
     

Plus d'informations

Select region / language