Interface AMP Junior &  Mini Timer

Interface du connecteur à charnière externe

Interfaces à jonction unique, droites et coudées à 90°, offrant des connexions de haute intégrité entre les connecteurs AMP Superseal ou Junior et les systèmes de conduits Harnessflex. Ces raccords sont conçus pour s'emboîter sur tous les types de conduits fendus ou non fendus, tout en conservant un passage maximal du conduit. De plus, les versions coudées à 90° permettent au conduit de pivoter à 360° autour du boîtier du connecteur.

  • Conception externe en une seule pièce pour un alésage sans restriction et un assemblage rapide sans outil.
  • Résistance élevée à l'arrachement - les ondulations des conduits s'insèrent fermement dans les jonctions des raccords.
  • Étiquettes de taille de conduit - chaque jonction indique la taille nominale du conduit pour faciliter l'installation  
  • Polyamide (Nylon) 66
  • IP40
  • Plage de température : -40ºC à +120ºC
  • Très haute résistance aux UV  
  • Auto-extinguible, faible toxicité des fumées & sans halogène
Select Language
  • English
  • Deutsch
  • français
  • italiano
  • 日本語
AM combo
*L'image est représentative du produit fini, les détails peuvent varier.

Conformité

  • Marquage CE selon la directive basse tension  ;
  • Conforme à la directive RoHS 2011/65/EU  ;
  • Conforme à la directive sur les véhicules hors d'usage (VHU) EU200/53/EC  ;
Liste des pièces
Documents
Modèles 3D
Produits connexes
Contact us

AMP Junior Timer Straight Interface

N° de pièceTaille du conduitRéférence de l'interfaceRéférence du connecteur
NCNW
CI08-AM2087.52 Voie347887-3*
CI08-AM3087.53 Voie1-827578-1*
CI08-AM4087.54 Voie281804-1*
CI10-AM2108.52 Voie347887-3*
CI10-AM3108.53 Voie1-827578-1*
CI10-AM4108.54 Voie281804-1*
CI12-AM212102 Voie347887-3*
CI12-AM312103 Voie1-827578-1*
CI12-AM412104 Voie281804-1*
CI12-X01*1210&ndash ;&ndash ;

*AMP Mini Timer Straight Interface

AMP Junior Timer 90º Elbow Swivel Interface

N° de pièceTaille du conduitRéférence de l'interfaceRéférence du connecteur
NCNW
CI08-90-AM2087.52 Voie347887-3*
CI08-90-AM3087.53 Voie1-827578-1*
CI08-90-AM4087.54 Voie281804-1*
CI10-90-AM2108.52 Voie347887-3*
CI10-90-AM3108.53 Voie1-827578-1*
CI10-90-AM4108.54 Voie281804-1*
CI12-90-AM212102 Voie347887-3*
CI12-90-AM312103 Voie1-827578-1*
CI12-90-AM412104 Voie281804-1*
CI12-90-XO1*1210&ndash ;&ndash ;

*AMP Mini Timer 90º ; Elbow Swivel Interface
  • Contactez-nous

    Soumettre votre demande et nous vous recontacterons

    Contactez-nous
Select region / language