Amphenol Série AT

Interfaces des connecteurs

Interfaces droites et coudées à 90° offrant des connexions de haute intégrité entre les connecteurs Amphenol AT et les systèmes de conduits Harnessflex. Ces interfaces sont conçues pour s'emboîter sur tous les types de conduits Harnessflex fendus et non fendus, en conservant un passage maximal du conduit. De plus, les versions coudées à 90° permettent au conduit de pivoter à 360° autour du boîtier du connecteur.

Caractéristiques et avantages :

  • Assure la continuité de la protection du câble entre le conduit et le connecteur
  • Conception externe en une seule pièce pour un alésage sans restriction et un assemblage rapide sans outil
  • Protection mécanique et degré de protection contre les corps solides (IP40)
  • Résistance élevée à l'arrachement - les ondulations des conduits s'insèrent fermement dans les jonctions des raccords.
  • Protège contre la force des jets d'eau
  • Protection contre les effets de l'abrasion et des vibrations
  • Améliore l'allègement des contraintes
  • Clip sécurisé et inviolable  
  • Polyamide (Nylon) 66
  • Plage de température : -40ºC à +120ºC
  • Très haute résistance aux UV  
  • Auto-extinguible, faible toxicité des fumées &  sans halogène

Conformité :

  • Marquage CE selon la directive basse tension  
  • Conforme à la directive RoHS 2011/65/EU  
  • Conforme à la directive sur les véhicules hors d'usage (VHU) EU200/53/EC  
Select Language
  • English
  • français
  • 日本語
DT Series
*L'image est représentative du produit fini, les détails peuvent varier.

Plus d'informations

Select region / language