Deutsch - Interface de la série DTP04
Interfaces coudées simples et compactes à 90° qui permettent une connexion à double orientation et à haute intégrité entre les systèmes de conduits Deutsch DTP04 et Harnessflex. Ces interfaces sont conçues pour s'emboîter sur tous les types de conduits Harnessflex fendus et non fendus, en conservant un passage maximal du conduit. L'adaptateur 16-90-DTP04 s'enclenche dans la sortie d'un raccord à charnière de 16 mm, y compris les types ‘Y’ (YPS), ‘T’ (TPS), les coudes (EPS) et les raccords (JPS).
- Conception externe en une seule pièce pour un alésage sans restriction et un assemblage rapide sans outil.
- Résistance élevée à l'arrachement - les ondulations des conduits s'insèrent fermement dans les jonctions des raccords.
- Étiquettes de taille de conduit - chaque jonction indique la taille nominale du conduit pour faciliter l'installation
- Polyamide (Nylon) 66
- IP40
- Plage de température : -40ºC à +120ºC
- Très haute résistance aux UV
- Auto-extinguible, faible toxicité des fumées & sans halogène