FCI Automotive Apex Interface

Interface du connecteur à charnière externe

Interfaces à jonction unique, droites et coudées à 90°, offrant des connexions de haute intégrité entre les connecteurs FCI Apex ou Junior timer et les systèmes de conduits Harnessflex. Ces interfaces sont conçues pour s'emboîter sur tous les types de conduits fendus ou non fendus, tout en conservant un passage maximal du conduit. De plus, les versions coudées à 90° permettent au conduit de pivoter à 360° autour du boîtier du connecteur.

  • Conception externe en une seule pièce pour un alésage sans restriction et un assemblage rapide sans outil.
  • Résistance élevée à l'arrachement - les ondulations des conduits s'insèrent fermement dans les jonctions des raccords.
  • Étiquettes de taille de conduit - chaque jonction indique la taille nominale du conduit pour faciliter l'installation  
  • Polyamide (Nylon) 66
  • IP40
  • Plage de température : -40ºC à +120ºC
  • Très haute résistance aux UV  
  • Auto-extinguible, faible toxicité des fumées & sans halogène
Select Language
  • English
  • Deutsch
  • français
  • italiano
  • 日本語
FCI Combo

*L'image est représentative du produit fini, les détails peuvent varier.


Conformité

  • Marquage CE selon la directive basse tension  
  • Conforme à la directive RoHS 2011/65/EU  
  • Conforme à la directive sur les véhicules hors d'usage (VHU) EU200/53/EC  
Liste des pièces
Documents
Modèles 3D
Produits connexes
Contactez nous

FCI Automotive Apex Straight Interface

N° de pièceTaille du conduitRéférence de l'interfaceRéférence du connecteur
NCNW
CI08-FCI02087.5- -- -
CI08-FCI03087.5- -- -
CI08-FCI04087.5- -- -
CI12-FCI021210- -- -
CI12-FCI031210- -- -
CI12-FCI041210- -- -
CI12-FCI141210- -- -
CI16-FCI141613- -- -
16-FCI141613- -- -
CI17-FCI101613- -- -
CI25-FCI502522- -- -


FCI Automotive Apex 90º Elbow Swivel Interface

Numéro de pièceConnecteurTaille du conduitDimensions nominales (mm)
NCNWBCDE
CI08-90-FCS022 Voie87.530.019.03310
CI08-90-FCI022 Voie87.531.019.04810
CI08-90-FCI033 Voie87.535.019.04910
CI08-90-FCI044 Voie87.538.019.04910
CI12-90-FCI022 Voie121032.019.04810
CI12-90-FCI033 Voie121037.019.04910
CI12-90-FCI044 Voie121038.019.04910
CI08-90-FCI1414 Voie87.538.024.05710
CI12-90-FCI1414 Voie121038.024.05710
CI16-90-FCI1414 Voie161338.024.05710
CI20-90-FCI1414 Voie201752.923.563.7N/A

  • Contactez-nous

    Soumettre votre demande et nous vous recontacterons

    Contactez-nous
Select region / language