Interface Ampseal 16
Une gamme d'interfaces droites et coudées à 90° offrant une connexion compacte et de haute intégrité entre les connecteurs automobiles Ampseal et les systèmes de conduits Harnessflex. Ces interfaces offrent une protection complète du câble jusqu'au connecteur. Ils offrent également une décharge de traction et une protection contre le lavage à haute pression, contribuant ainsi à maintenir l'intégrité de l'étanchéité du connecteur. Le coude de 90° permet au conduit de pivoter sur 360° autour du boîtier du connecteur. Ces raccords sont conçus pour s'emboîter sur tous les types de conduits Harnessflex fendus et non fendus, en conservant un passage maximal du conduit.
- Conception externe en une seule pièce pour un alésage sans restriction et un assemblage rapide sans outil.
- Résistance élevée à l'arrachement - les ondulations des conduits s'insèrent fermement dans les jonctions des raccords.
- Étiquettes de taille de conduit - chaque jonction indique la taille nominale du conduit pour faciliter l'installation
- Polyamide (Nylon) 66
- IP40
- Plage de température : -40ºC à +120ºC
- Très haute résistance aux UV
- Auto-extinguible, faible toxicité des fumées & sans halogène