Interface compacte Bosch

Interface du connecteur à charnière externe

Interfaces à jonction unique, droites et coudées à 90°, offrant des connexions de haute intégrité entre divers connecteurs Bosch Compact et les systèmes de conduits Harnessflex. Ces interfaces sont conçues pour s'emboîter sur tous les types de conduits Harnessflex fendus et non fendus, en conservant un passage maximal du conduit. De plus, les versions coudées à 90° permettent au conduit de pivoter à 360° autour du boîtier du connecteur.

  • Conception externe en une seule pièce pour un alésage sans restriction et un assemblage rapide sans outil.
  • Résistance élevée à l'arrachement - les ondulations des conduits s'insèrent fermement dans les jonctions des raccords.
  • Étiquettes de taille de conduit - chaque jonction indique la taille nominale du conduit pour faciliter l'installation  
  • Polyamide (Nylon) 66
  • IP40
  • Plage de température : -40ºC à +120ºC
  • Très haute résistance aux UV  
  • Auto-extinguible, faible toxicité des fumées & sans halogène
Select Language
  • English
  • Deutsch
  • français
  • italiano
  • 日本語
BC combo
*L'image est représentative du produit fini, les détails peuvent varier.

Conformité

  • Marquage CE selon la directive basse tension  
  • Conforme à la directive RoHS 2011/65/EU  
  • Conforme à la directive sur les véhicules hors d'usage (VHU) EU200/53/EC  
Liste des pièces
Documents
Modèles 3D
Produits connexes
Contactez nous

Interface droite compacte Bosch

N° de pièceTaille du conduitRéférence de l'interfaceRéférence du connecteur
NCNW
CI08-BC2087.52 Voie1 928 403 137*
CI08-BC3087.53 Voie1 928 403 110*
CI08-BC4087.54 Voie1 928 403 112*
CI12-BC212102 Voie1 928 403 137*
CI12-BC312103 Voie1 928 403 110*
CI12-BC412104 Voie1 928 403 112*
CI28-BC40282340 Voie&ndash ;
*Toutes les variantes de Bosch Kompact

Bosch Compact 90º Elbow Swivel Interface

N° de pièceTaille du conduitRéférence de l'interfaceRéférence du connecteur
NCNW
CI08-90-BC2087.52 Voie1 928 403 137*
CI08-90-BC3087.53 Voie1 928 403 110*
CI08-90-BC4087.54 Voie1 928 403 112*
CI12-90-BC212102 Voie1 928 403 137*
CI12-90-BC312103 Voie1 928 403 110*
CI12-90-BC416134 Voie1 928 403 112*
*Toutes les variantes de Bosch Kompact
  • Contactez-nous

    Soumettre votre demande et nous vous recontacterons

    Contactez-nous
Select region / language