MX Interface

Interface du connecteur externe divisé de la série MX 93286


Interfaces droites et coudées à 90° offrant des connexions de haute intégrité entre divers connecteurs de la série Molex et les systèmes de conduits Harnessflex. Ces interfaces sont conçues pour s'emboîter sur tous les types de conduits Harnessflex fendus et non fendus, en conservant un passage maximal du conduit. De plus, les versions coudées à 90° permettent au conduit de pivoter à 360° autour du boîtier du connecteur.

  • Conception externe divisée pour un alésage sans restriction et un assemblage rapide
  • Options de configuration multiples - Permet de choisir la bonne position pour les conduits et les prises.
  • Assure la protection et la sécurité des options de connecteurs et de sorties de câbles sans qu'il soit nécessaire d'utiliser des joints de conduits courts.
  • Polyamide (Nylon) 66
  • IP40
  • Plage de température : -40ºC à +120ºC
  • Très haute résistance aux UV  
  • Auto-extinguible, faible toxicité des fumées & sans halogène
Select Language
  • English
  • Deutsch
  • français
  • italiano
  • 日本語
HX interface 1
HX interface 2
*L'image est représentative du produit fini, les détails peuvent varier.

Conformité

  • Marquage CE selon la directive basse tension  
  • Conforme à la directive RoHS 2011/65/EU  
  • Conforme à la directive sur les véhicules hors d'usage (VHU) EU200/53/EC  
Listes des pièces
Documents
Produits connexes
Contactez nous

Interface droite HX

N° de pièceNCNW
CI28-MX932862823
CI32-MX932863229
CI40-MX932864036
NOTE : Autres configurations disponibles sur demande

Interface coudée HX 90º

N° de pièceNCNW
M28-90-MX93286&ndash ;
CI28-90-MX932862823
CI32-90-MX932863229
CI40-90-MX932864036
NOTE : Autres configurations disponibles sur demande
  • Contactez-nous

    Soumettre votre demande et nous vous recontacterons

    Contactez-nous
Select region / language