Interfaces pour connecteurs circulaires

Produits spéciaux sur mesure

L'interface assure la connexion entre les connecteurs circulaires électriques et le système de conduits à charnières. Grâce à sa conception innovante, l'interface peut tourner librement sans que le harnais ne bouge. 

  • Conception externe en une seule pièce pour un alésage sans restriction et un assemblage rapide sans outil.
  • Résistance élevée à l'arrachement - les ondulations des conduits s'insèrent fermement dans les jonctions des raccords.
  • Étiquettes de taille de conduit - chaque jonction indique la taille nominale du conduit pour faciliter l'installation  
  • Polyamide (Nylon) 66
  • IP40
  • Plage de température : -40ºC à +120ºC
  • Très haute résistance aux UV  
  • Auto-extinguible, faible toxicité des fumées &  sans halogène
Select Language
  • English
  • Deutsch
  • français
  • italiano
  • 日本語
nepa1620
ci28ccu131

Conformité

  • Marquage CE selon la directive basse tension  
  • Conforme à la directive RoHS 2011/65/EU  
  • Conforme à la directive sur les véhicules hors d'usage (VHU) EU200/53/EC  
Liste des pieces
Documents
Modèles 3D
Produits connexs
Contactez nous

Raccord à charnière

N° de pièceTaille de la coquilleTaille du raccordTaille du filet
NCNW
NEPA14-1614 mm161313/16’’-20 UNEF
NEPA16-2016 mm201715/16’’-20 UNEF
NEPA24-2824 mm282317/16&rdquo ; -18 UNEF
CI20-CCU10018/16mm20171’’-20 UNEF
CI20-CCU11918/16mm201713/16’’-18 UNEF
CI28-CCU13824 mm282313/8’’-18 UNEF


Interface pour connecteur circulaire

N° de pièceTaille de la coquilleTaille du raccord
NCNW
NEPA14-1614 mm1613
NEPA16-2016 mm2017
NEPA24-2824 mm2823
CI20-CCU10018/16mm2017
CI20-CCU11918/16mm2017
CI28-CCU13824 mm2823

  • Contactez-nous

    Soumettre votre demande et nous vous recontacterons

    Contactez-nous
Select region / language