Harnessflex®  EVO™ Interfaces de connexion

Protection des câbles haute tension (HT) pour les connecteurs Amphenol Powerlok &  TE HVA280-3

Les systèmes de protection de câbles haute tension Harnesflex® EVO™ sont conçus pour fournir une protection mécanique élevée, une décharge de traction supplémentaire et une résistance accrue à l'abrasion et aux vibrations sur la plupart des applications de véhicules électriques.

Offre une protection robuste des connecteurs haute tension utilisés dans les auxiliaires électriques, les convertisseurs DC/DC, les chargeurs embarqués, les batteries haute tension, les systèmes hybrides, les véhicules à pile à hydrogène, les systèmes d'alimentation statique, etc.

Caractéristiques et avantages :

  • Prise en charge de la protection contre les infiltrations (IP) des connecteurs
  • Résistance élevée à l'arrachement - les ondulations des conduits s'insèrent fermement dans les jonctions des raccords.
  • Isole et réduit les mouvements du câble
  • Fournit une décharge de traction entre le connecteur et le câble
  • Système de clip intégré et inviolable en standard
  • Plage de température :
    Applications statiques : -40°C à +200°C
    Applications dynamiques : -40°C à +160°C
  • Protection renforcée contre l'abrasion et les vibrations
  • Résistance élevée aux UV
  • Auto-extinguible, faible toxicité des fumées &  sans halogène
  • Utilisation sûre avec 1000V AC et 1500V DC
Select Language
  • English
  • français
  • 日本語
Connectors montage full

Conformité

  • Marquage CE selon la directive basse tension 2014/35/EU
  • Conforme à la directive RoHS 2011/65/EU
  • Conforme à la directive sur les véhicules hors d'usage (VHU) EU200/53/EC
  • UL94 V2 Rating

Consultez nos guides d'installation étape par étape

Plus d'informations

Select region / language