Harnessflex®  X-Temp™ Interfaces de connexion

Protection contre les températures extrêmes pour les connecteurs automobiles de Kostal

Raccords droits et coudés 90° à jonction unique permettant des connexions à haute intégrité entre les connecteurs automobiles Kostal et les systèmes de conduits Harnessflex® X-Temp™.

En outre, les versions coudées à 90° permettent au conduit de pivoter à 360° autour du boîtier du connecteur, ce qui permet d'éviter les problèmes associés aux interfaces monoblocs, à savoir une flexion excessive due aux mouvements ou aux vibrations.

Caractéristiques et avantages :

  • Conception externe pour un alésage sans restriction et un montage rapide sans outils
  • Résistance élevée à l'arrachement - les ondulations des conduits s'insèrent fermement dans les jonctions des raccords.
  • Étiquettes de taille de conduit - la jonction indique la taille nominale du conduit pour faciliter l'installation
  • Plage de température permanente : -40°C à +160°C
    Plage de température à long terme : +185°C
    Plage de température à court terme : +200°C
  • Soulagement de la tension avec protection contre l'abrasion et les vibrations
  • IP40 et résistance moyenne aux UV
  • Auto-extinguible, faible toxicité des fumées &  sans halogène
Select Language
  • English
  • français
  • 日本語
Kostal

Conformité

  • Marquage CE conformément à la directive sur les basses tensions  
  • Conforme à la directive RoHS 2015/863
  • Conforme à la directive sur les véhicules hors d'usage (VHU) EU200/53/EC
  • UL94 V2
  • UL94 RTI 150 (Elec)
Select region / language