Harnessflex®  X-Temp™ Interfaces de connexion

Protection contre les températures extrêmes pour les connecteurs Bosch Compact

Raccords simples droits et coudés à 90° permettant une connexion à haute intégrité et à température extrême entre les connecteurs Bosch Compact et les systèmes de conduits Harnessflex dans les zones à température élevée. En outre, les versions coudées à 90° permettent au conduit de pivoter à 360° autour du boîtier du connecteur, ce qui permet d'éviter les problèmes associés aux interfaces monoblocs, à savoir une flexion excessive due aux mouvements ou aux vibrations.

La protection complète du système X-Temp est obtenue en utilisant ces raccords avec le conduit HTC.

Caractéristiques et avantages :

  • Conception externe en une seule pièce pour un alésage sans restriction et un assemblage rapide sans outil.
  • Résistance élevée à l'arrachement - les ondulations des conduits s'insèrent fermement dans les jonctions des raccords.
  • Etiquettes de taille de conduit - chaque jonction indique la taille nominale du conduit pour faciliter l'installation
  • Plage de température permanente : -40°C à +160°C
    Plage de température à long terme : +185°C
    Plage de température à court terme : +200°C
  • Polyamide haute température (Nylon) - Faible dégagement de fumée ; sans halogène
  • IP40
  • Haute résistance aux UV  
Select Language
  • Deutsch
  • français
  • italiano
  • 日本語
AMP AS Superseal
*L'image est représentative du produit fini, les détails peuvent varier.

Conformité

  • Marquage CE selon la directive basse tension  
  • Conforme à la directive RoHS 2011/65/EU  
  • Conforme à la directive sur les véhicules hors d'usage (VHU) EU200/53/EC  
  • UL94 V2 / UL94 RTI 150 (Elec)
Select region / language