Interfaces Millflex en ABS à charnière  

Interface droite à clipser pour connecteurs Millflex ABS  
  • Conception externe en une seule pièce pour un alésage sans restriction et un assemblage rapide sans outil.
  • Résistance élevée à l'arrachement - les ondulations des conduits s'insèrent fermement dans les jonctions des raccords.
  • Étiquettes de taille de conduit - chaque jonction indique la taille nominale du conduit pour faciliter l'installation  
  • Polyamide (Nylon) 66
  • IP40
  • Plage de température : -40ºC à +120ºC
  • Très haute résistance aux UV  
  • Auto-extinguible, faible toxicité des fumées & sans halogène
Select Language
  • English
  • Deutsch
  • français
  • italiano
  • 日本語
mf2
*L'image est représentative du produit fini, les détails peuvent varier.

Conformité

  • Marquage CE selon la directive basse tension  
  • Conforme à la directive RoHS 2011/65/EU  
  • Conforme à la directive sur les véhicules hors d'usage (VHU) EU200/53/EC  
Liste des pièces
Documents
Modèles 3D
Produits connexes
Contactez nous
N° de pièceTaille du conduitRéférence de l'interfaceRéférence du connecteur
NCNW
CI08-MF2087.5----
CI10-MF2108.5----
CI12-MF21210----

  • Contactez-nous

    Soumettre votre demande et nous vous recontacterons

    Contactez-nous
Select region / language