Série Harnessflex Heavy Duty

Les interfaces de connecteurs de la série Harnessflex Heavy Duty offrent une protection robuste de la coque arrière de la fiche et de la prise pour une large gamme de connecteurs TE HDSCS & Aptiv CTCS XP.

La série Harnessflex Heavy Duty offre une protection sûre et sécurisée des câbles en fournissant un lien solide et continu entre le harnais et le connecteur. Cette série est conçue pour être utilisée avec tous les connecteurs TE HDSCS et Aptiv CTCS XP Type B &  E, aidant à maintenir le fonctionnement continu du véhicule même dans les conditions d'utilisation les plus difficiles.

Les applications recommandées sont les suivantes

  • Véhicules de chantier
  • Machines agricoles
  • Camions et autres véhicules lourds
  • Véhicules spéciaux
  • Bus électrique
  • Autobus
Select Language
  • English
  • français
  • 日本語
Heavy Duty Series

Plus d'informations

Select region / language