Série TE Econoseal

Série d'embases pour les connecteurs TE Econoseal J MK2

Protection sûre des câbles grâce à l'interface à dos de fiche et de prise TE Econoseal J MK2 pour les connecteurs à 2, 3 et 4 voies

En tant que seul grand fabricant mondial de coques arrière pour la gamme de connecteurs TE Econoseal, Harnessflex est en mesure d'offrir une protection sûre et continue entre le harnais et tous les connecteurs TE Econoseal J Mk2.

Caractéristiques et avantages de la série Harnessflex TE Econoseal :

  • Protection mécanique et degré de protection contre la poussière
  • Améliore l'allègement des contraintes
  • Protection contre l'abrasion et les vibrations
  • Protège de la vapeur et de la force du lavage au jet
  • Système de clip sécurisé et inviolable
Select Language
  • English
  • français
  • 日本語
Econoseal
Select region / language