Sumitomo 4 Way Hinged Interface


Interfaces droites et coudées à 90° offrant des connexions de haute intégrité entre les connecteurs Sumitomo et les systèmes de conduits Harnessfl ex. Ces interfaces sont conçues pour s'emboîter sur tous les types de conduits Harnessflex fendus et non fendus, en conservant un passage maximal du conduit. De plus, les versions coudées à 90° permettent au conduit de pivoter à 360° autour du boîtier du connecteur.
 
  • Conception externe en une seule pièce pour un alésage sans restriction et un assemblage rapide sans outil.
  • Résistance élevée à l'arrachement - les ondulations des conduits s'insèrent fermement dans les jonctions des raccords.
  • Étiquettes de taille de conduit - chaque jonction indique la taille nominale du conduit pour faciliter l'installation  
  • Polyamide (Nylon) 66
  • IP40
  • Plage de température : -40ºC à +120ºC
  • Très haute résistance aux UV  
  • Auto-extinguible, faible toxicité des fumées & sans halogène
Select Language
  • English
  • Deutsch
  • français
  • italiano
  • 日本語
*L'image est représentative du produit fini, les détails peuvent varier.

Conformité

  • Marquage CE selon la directive basse tension  
  • Conforme à la directive RoHS 2011/65/EU  
  • Conforme à la directive sur les véhicules hors d'usage (VHU) EU200/53/EC  
Liste des pièces
Documents
Produits connexes
Contactez nous
N° de pièceTaille du conduitRéférence de l'interfaceRéférence du connecteur
NCNW
CI08-SU4087.5----
CI08-90-SU4088.5----

  • Contactez-nous

    Soumettre votre demande et nous vous recontacterons

    Contactez-nous
Select region / language