Harnessflex® X-Temp™ Interfaces de connexion
Une gamme de raccords droits et coudés à 90° offrant une protection compacte et à haute intégrité, pour les températures extrêmes, entre les connecteurs automobiles Ampseal et les systèmes de conduits Harnessflex. Ces interfaces offrent une protection complète du câble jusqu'au connecteur. Ils offrent également une décharge de traction et une protection contre le lavage à haute pression, contribuant ainsi à maintenir l'intégrité de l'étanchéité du connecteur.
La protection complète du système X-Temp est obtenue en utilisant ces raccords avec le conduit HTC.
Caractéristiques et avantages :
- Conception externe en une seule pièce pour un alésage sans restriction et un assemblage rapide sans outil.
- Résistance élevée à l'arrachement - les ondulations des conduits s'insèrent fermement dans les jonctions des raccords.
- Etiquettes de taille de conduit - chaque jonction indique la taille nominale du conduit pour faciliter l'installation
- Plage de température permanente : -40°C à +160°C
Plage de température à long terme : +185°C
Plage de température à court terme : +200°C
- Polyamide haute température (Nylon) - Faible dégagement de fumée ; sans halogène
- IP40
- Haute résistance aux UV