Outils de coupe pour conduits
Pour une méthode rapide et sûre de couper avec précision les conduits Harnessflex, nous avons un outil de coupe utile pour vous aider à couper des sections parfaitement mesurées, prêtes à être installées.
KwikCut™ est équipé d'une lame spécialement conçue pour les coupes droites le long de tous nos conduits ondulés résistants et de leur profil anti-vibrations.
Adapté à la coupe de conduits d'un diamètre allant jusqu'à 32 mm, KwikCut™ est la solution idéale pour manipuler votre système Harnessflex jusqu'à ce qu'il atteigne la bonne taille.
Peut être commandé sur la référence de la pièce HFX-Cut.
Caractéristiques et avantages :
- Coupe rapide
- Bords coupés nets
- Léger
- Lames remplaçables revêtues de PFTE
Instructions
Placez le conduit entre la lame de coupe et le support inférieur, serrez les poignées et faites tourner le conduit pour une coupe nette et facile. Des lames de rechange sont disponibles.