Type CPS - Protective Shroud  

Couvercle d'une seule pièce protégeant les connecteurs en ligne, les fusibles, les disjoncteurs et les zones d'épissage. Les haubans du CPS peuvent être utilisés comme point de référence pour les harnais, grâce à l'installation intégrée d'attaches de câbles et de sapins. La construction solide permet de protéger les connexions délicates, ou comme alternative lorsqu’une interface/coque arrière n’est pas disponible. Ces raccords sont conçus pour s'emboîter sur tous les types de conduits fendus ou non fendus, tout en conservant un passage maximal du conduit.

Caractéristiques et avantages :

  • Conception externe en une seule pièce pour un alésage sans restriction et un assemblage rapide sans outil.
  • Résistance élevée à l'arrachement - Les ondulations des conduits s'insèrent fermement dans les jonctions des raccords.
  • Étiquettes de taille de conduit - Chaque jonction indique la taille nominale du conduit pour faciliter l'installation.
  • Polyamide (Nylon) 66
  • IP40
  • Plage de température : -40ºC à +120ºC
  • Très haute résistance aux UV  
  • Auto-extinguible, faible toxicité des fumées & sans halogène

Conformité

  • Marquage CE selon la directive basse tension  
  • Conforme à la directive RoHS 2011/65/EU 
  • Conforme à la directive sur les véhicules hors d'usage (VHU) EU200/53/EC
Select Language
  • English
  • Deutsch
  • français
  • italiano
  • 日本語
cps421616
Select region / language