Type EPS - Coude à charnière  

Les raccords articulés monoblocs et coudés permettent de varier les dimensions des conduits. Ces raccords sont conçus pour s'emboîter sur tous les types de conduits fendus ou non fendus, tout en conservant un passage maximal du conduit. Peut être utilisé comme réducteur en ligne et comme agrandisseur.

Caractéristiques et avantages :

  • Conception externe en une seule pièce pour un alésage sans restriction et un assemblage rapide sans outil.
  • Résistance élevée à l'arrachement - les ondulations des conduits s'insèrent fermement dans les jonctions des raccords.
  • Etiquettes de taille de conduit - chaque jonction indique la taille nominale du conduit pour faciliter l'installation
  • Polyamide (Nylon) 66
  • IP40
  • Plage de température : -40ºC à +120ºC
  • Très haute résistance aux UV  
  • Auto-extinguible, faible toxicité des fumées & sans halogène

Conformité

  • Marquage CE selon la directive basse tension  
  • Conforme à la directive RoHS 2011/65/EU  
  • Conforme à la directive sur les véhicules hors d'usage (VHU) EU200/53/EC
Select Language
  • English
  • Deutsch
  • français
  • italiano
  • 日本語
EPS1616
Select region / language