Type JPH - Assembleuse à charnière haute température

Raccords à charnière TempGuard

Les raccords articulés monoblocs et coudés permettent de varier les dimensions des conduits. Ces raccords sont conçus pour s'emboîter sur tous les types de conduits Harnessflex fendus et non fendus, en conservant un passage maximal du conduit. Peut être utilisé comme réducteur en ligne et comme agrandisseur. La protection complète du système TempGuard est obtenue en utilisant ces raccords avec le conduit HTC.

Plage de température
Minimum -40ºC
Permanent Max +160ºC
Long terme max (30 000 heures) +185ºC
Court terme max (3 000 h) +200ºC

 

  • Conception externe en une seule pièce pour un alésage sans restriction et un assemblage rapide sans outil.
  • Résistance élevée à l'arrachement - les ondulations des conduits s'insèrent fermement dans les jonctions des raccords.
  • Etiquettes de taille de conduit - chaque jonction indique la taille nominale du conduit pour faciliter l'installation
  • Polyamide haute température (Nylon) - Faible dégagement de fumée ; sans halogène
  • IP40
  • Haute résistance aux UV  
Select Language
  • Deutsch
  • français
  • italiano
  • 日本語
JPH

Conformité

  • Marquage CE selon la directive basse tension  
  • Conforme à la directive RoHS 2011/65/EU  
  • Conforme à la directive sur les véhicules hors d'usage (VHU) EU200/53/EC  
  • UL94 V2 / UL94 RTI 150 (Elec)
Liste des pièces
Documents
Produits connexes
Contactez nous
Taille du conduit (NC)Taille du conduit (NW)
Numéro de pièceABAB
JPH121212121010
JPH161216121310
JPH1208*1208107.5
JPH1616*16161313
JPH2008*2008177.5
JPH2016*20161713
JPH2020*20201717

*Fabriqué sur commande - Les numéros de pièces indiqués sont disponibles sur commande mais ne sont pas des articles en stock, et sont donc soumis à des délais de fabrication.
  • Contactez-nous

    Soumettre votre demande et nous vous recontacterons

    Contactez-nous
Select region / language