Type MPS - Multiple Breakout Fitting  

Raccords à charnières multiples d'une seule pièce, conçus pour répondre aux exigences spécifiques d'un projet ou d'une application.

Caractéristiques et avantages :

  • Conception externe en une seule pièce pour un alésage sans restriction et un assemblage rapide sans outil.
  • Résistance élevée à l'arrachement - Les ondulations des conduits s'insèrent fermement dans les jonctions des raccords.
  • Étiquettes de taille de conduit - Chaque jonction indique la taille nominale du conduit pour faciliter l'installation.
  • Options de sorties multiples - Connectez plusieurs morceaux de conduits à un seul raccord.
  • Certaines prises peuvent être supprimées à l'aide de BPST08, BCH12 et BCH20.
  • Polyamide (Nylon) 66
  • IP40
  • Plage de température : -40ºC à +120ºC
  • Très haute résistance aux UV  
  • Auto-extinguible, faible toxicité des fumées & ; sans halogène

Conformité

  • Marquage CE selon la directive basse tension  
  • Conforme à la directive RoHS 2011/65/EU  
  • Conforme à la directive sur les véhicules hors d'usage (VHU) EU200/53/EC  
Select Language
  • English
  • Deutsch
  • français
  • italiano
  • 日本語
Select region / language