Type TPH - Pièce en T à charnière haute température
Les raccords de jonction monoblocs symétriques à 3 voies permettent de varier la taille des conduits. Ces raccords sont conçus pour s'emboîter sur tous les types de conduits Harnessflex fendus et non fendus, en conservant un passage maximal du conduit. La protection complète du système TempGuard est obtenue en utilisant ces raccords avec les conduits HTC.
| Minimum |
-40ºC |
| Permanent Max |
+160ºC |
| Long terme max (30 000 heures) |
+185ºC |
Caractéristiques et avantages :
- Conception externe en une seule pièce pour un alésage sans restriction et un assemblage rapide sans outil.
- Résistance élevée à l'arrachement - les ondulations des conduits s'insèrent fermement dans les jonctions des raccords.
- Etiquettes de taille de conduit - chaque jonction indique la taille nominale du conduit pour faciliter l'installation
- Polyamide haute température (Nylon) - Faible dégagement de fumée ; sans halogène
- IP40
- Haute résistance aux UV
Conformité
- Marquage CE selon la directive basse tension
- Conforme à la directive RoHS 2011/65/EU
- Conforme à la directive sur les véhicules hors d'usage (VHU) EU200/53/EC
- UL94 V2 / UL94 RTI 150 (Elec)