Type XPH - Raccord deux pièces haute température à configuration X
Raccord en X en deux parties. Ces raccords sont conçus pour s'emboîter sur tous les types de conduits Harnessflex fendus et non fendus, en conservant un passage maximal du conduit. La protection complète du système TempGuard est obtenue en utilisant ces raccords avec le conduit HTC.
| Minimum |
-40ºC |
| Permanent Max |
+160ºC |
| Long terme max (30 000 heures) |
+185ºC |
- Conception externe en une seule pièce pour un alésage sans restriction et un assemblage rapide sans outil.
- Résistance élevée à l'arrachement - les ondulations des conduits s'insèrent fermement dans les jonctions des raccords.
- Etiquettes de taille de conduit - chaque jonction indique la taille nominale du conduit pour faciliter l'installation
- Polyamide haute température (Nylon) - Faible dégagement de fumée ; sans halogène
- IP40
- Haute résistance aux UV