Type XPS - Raccord X en deux parties

Raccord de configuration X en deux parties


Raccord en X en deux parties assurant la protection des connecteurs en ligne, des fusibles, des disjoncteurs et des zones d'épissure. La construction solide permet de protéger les connexions délicates, ou comme alternative lorsqu'une interface/coquille arrière n'est pas disponible. Ces raccords sont conçus pour s'emboîter sur tous les types de conduits Harnessflex fendus et non fendus, en conservant un passage maximal du conduit.

  • Résistance élevée à l'arrachement - Les ondulations des conduits s'insèrent fermement dans les jonctions des raccords.
  • Étiquettes de taille de conduit - Chaque jonction indique la taille nominale du conduit pour faciliter l'installation.
  • Conception compacte - Réduction de la distance entre les centres.
  • Les raccords peuvent être reliés entre eux pour offrir des options de sorties multiples sans qu'il soit nécessaire de recourir à des raccords de conduits courts.
  • Polyamide (Nylon) 66
  • IP40
  • Plage de température : -40ºC à +120ºC
  • Très haute résistance aux UV  
  • Auto-extinguible, faible toxicité des fumées & sans halogène
Select Language
  • English
  • Deutsch
  • français
  • italiano
  • 日本語
xps

Conformité

  • Marquage CE selon la directive basse tension  
  • Conforme à la directive RoHS 2011/65/EU  
  • Conforme à la directive sur les véhicules hors d'usage (VHU) EU200/53/EC  
Liste des pièces
Documents
Modèles 3D
Produits connexes
Contactez nous
N° de pièceTaille du conduit (NC)Taille du conduit (NW)Engagement des conduits
ABCDABCDEFGH
XPS120812081208107.5107.59,5 mm7mm9,5 mm7mm

  • Contactez-nous

    Soumettre votre demande et nous vous recontacterons

    Contactez-nous
Select region / language