Harnessflex®
Fast-Fit™  Systèmes scellés

La série Harnessflex®  Fast-Fit™ assure une protection maximale des câbles jusqu'à l'indice IP le plus élevé possible lorsqu'elle est utilisée avec des conduits pleins NC.

Caractéristiques et avantages :

  • Conception monobloc pour une installation rapide avec étanchéité intégrée des conduits et des filetages
  • Assure la continuité de la protection des câbles entre les conduits et les points d'entrée des câbles
  • Haut niveau de protection mécanique et degré le plus élevé de protection contre l'infiltration de solides et de liquides
  • IP66-68
  • Clip de fixation pour conduit sécurisé
  • Filetage extérieur mâle fixe pour insertion dans les entrées filetées métriques ou les trous de défoncement (écrous de blocage inclus)
  • Indicateurs de taille de conduit et de filetage  

Applications typiques :

  • Véhicules de chantier
  • Machines agricoles
  • Camions
  • Véhicules utilitaires lourds et véhicules à usage spécial
Select Language
  • English
  • français
  • 日本語
HFX Fast Fit montage

Consultez notre guide d'installation étape par étape

Plus d'informations

Select region / language