| NC | NW |
| ABS12-M16 | CN07 | SRN07 | 10 | 8.5 | M16 x 1,5 mm |
| ABS12-M20 | CN07 | SRN07 | 10 | 8.5 | M20 x 1,5mm |
| ABS12-M16 | CN09 | SRN09 | 12 | 10 | M16 x 1,5 mm |
| ABS12-M20 | CN09 | SRN09 | 12 | 10 | M20 x 1,5mm |
NOTE : Commander séparément les corps de robinetterie, les écrous borgnes et les bagues d'étanchéité
D'autres options de filetage sont disponibles, notamment PF, PG, NPT et UNEF - nous contacter pour plus d'informations.