Type AB - 90º  Raccord coudé étanche

Coude 90º

Raccord à compression de 90° incorporant des filets mâles fixes ou pivotants pour assurer la connexion aux entrées défonçables et filetées. Ces raccords sont conçus pour être utilisés avec tous les types de conduits Harnessflex non fendus, tout en conservant un passage maximal du conduit.

  • IP67 - IP68 (2 bars pendant 30 minutes) La douille d'étanchéité SRN protège contre la pénétration de l'eau et de la poussière.
  • La bague de rétention de l'écrou-capuchon assure l'intégrité de l'assemblage en cas de vibrations extrêmes.
  • Disponible avec des filetages métriques, PG mâle fixe, NPT & PF.
  • Comprend une rondelle d'étanchéité plate assurant l'étanchéité entre le panneau / la cloison et le raccord.
  • Polyamide (Nylon) 66
  • Plage de température : -40ºC à +150ºC
  • Très haute résistance aux UV  
  • Auto-extinguible, faible toxicité des fumées & sans halogène
Select Language
  • English
  • Deutsch
  • français
  • italiano
  • 日本語

Conformité

  • Approuvé ADR  (conduits NC UNIQUEMENT)
  • Marquage CE selon la directive basse tension  
  • Conforme à la directive RoHS 2011/65/EU  
  • Conforme à la directive sur les véhicules hors d'usage (VHU) EU200/53/EC  
Liste des pièces
Documents
Modèles 3D
Produits connexes
Contactez nous

Coude 90º (métrique) - Raccords étanches

Coude Corps N° de pièceÉcrou borgneDouille d'étanchéitéRondelle d'étanchéitéTaille du conduitTaille du filet
NCNW
AB16-M16-90CN11SRN11SWM161613M16 x 1,5 mm
AB16-M20-90CN11SRN11SWM201613M20 x 1,5mm
AB20-M20-90CN16SRN16SWM202017M20 x 1,5mm
AB25-M25-90CN21SRN21SWM252522M25 x 1,5mm
AB25-M25-90CN28SRN28SWM252523M25 x 1,5mm
AB32-M32-90CN32SRN29SWM323229M32 x 1,5mm
AB40-M40-90CN36SRN36SWM404036M40 x 1,5mm
AB50-M50-90CN48SRN48SWM505048M50 x 1,5mm
NOTE : Commander séparément les corps de coude, les écrous borgnes et les bagues d'étanchéité.

Coude 90º (version PG) - Raccords étanches

Coude Corps N° de pièceÉcrou borgneDouille d'étanchéitéRondelle d'étanchéitéTaille du conduitTaille du filet
NCNW
AB12-PG09-90CN07SRN07SWPG09108.5PG09
AB12-PG09-90CN09SRN09SWPG091210PG09
AB16-PG11-90CN11SRN11SWPG111613PG11
AB20-PG16-90CN16SRN16SWPG162017PG16
AB25-PG21-90CN21SRN21SWPG212522PG21
AB25-PG21-90CN28SRN21SWPG212823PG21
AB32-PG29-90CN32SRN29SWPG293229PG29
NOTE : Commander séparément les corps de coude, les écrous borgnes, les bagues d'étanchéité et les rondelles d'étanchéité frontales.

Coude 90º (pivotant métrique) - Raccords scellés

Coude Corps N° de pièceÉcrou borgneDouille d'étanchéitéRondelle d'étanchéitéTaille du conduitTaille du filet
NCNW
ABS12-M16-90CN07SRN07SWM16108.5M16 x 1,5 mm
NOTE : Commander séparément les corps de coude, les écrous borgnes, les bagues d'étanchéité et les rondelles d'étanchéité frontales.
D'autres options de filetage sont disponibles, notamment PF, PG, NPT et UNEF - nous contacter pour plus d'informations.
  • Contactez-nous

    Soumettre votre demande et nous vous recontacterons

    Contactez-nous
Select region / language