Type AB-F90 - 90º Raccord étanche à bride
Raccords à compression de type coudé à bride de 90° permettant un montage sur panneau à 4 trous. Ces raccords sont conçus pour être utilisés avec tous les types de conduits Harnessflex non fendus, en conservant un passage maximal du conduit.
- La conception de la bride 90˚ évite l'endommagement et l'abrasion du câble.
- IP67 - IP68 (2 bars pendant 30 minutes) - La douille d'étanchéité SRN protège contre la pénétration de l'eau et de la poussière.
- Le joint torique intégral assure l'étanchéité entre le panneau / la cloison et le raccord.
- La bague de rétention de l'écrou-capuchon assure l'intégrité de l'assemblage en cas de vibrations extrêmes.
- Disponible avec des filetages métriques, PG, NPT mâle fixe & PF
- Polyamide (Nylon) 66
- Plage de température : -40ºC à +150ºC
- Très haute résistance aux UV
- Auto-extinguible, faible toxicité des fumées & sans halogène