Type CGS - Presse-étoupes

Raccord étanche

Presse-étoupes droits à compression incorporant des filets mâles fixes pour assurer la sécurité des connexions de câbles à travers les débouchures et les entrées filetées.

Les presse-étoupes à compression Harnessflex sont conçus pour offrir des joints et des connexions stables et efficaces dans un faisceau de câbles, qui protègent également contre le lavage à haute pression, la pénétration de poussières excessives, la tension des câbles et l'abrasion mécanique.

Caractéristiques et avantages :

  • Presse-étoupes droits à compression, incorporant des filets mâles fixes
  • IP69 - IP68 (5 bars pendant 30 minutes)
  • Protection mécanique et degré de protection contre la poussière
  • Polyamide (Nylon) 66 - Anti-UV ; Résistant à la chaleur
  • Plage de température : -40ºC à +120ºC
  • Très haute résistance aux UV  
  • Auto-extinguible, faible toxicité des fumées & ; sans halogène
  • Disponible en noir uniquement
    Select Language
    • English
    • Deutsch
    • français
    • italiano
    • 日本語
    CGS cable gland

    Conformité

    • Marquage CE selon la directive basse tension  
    • Conforme à la directive RoHS 2011/65/EU  
    • Conforme à la directive sur les véhicules hors d'usage (VHU) EU200/53/EC  
    Select region / language