Type MPA - Interfaces du connecteur circulaire UNEF

Raccord étanche

Raccords droits à compression permettant de relier les raccords circulaires de type UNEF aux systèmes de conduits. Ces raccords sont conçus pour être utilisés avec tous les types de conduits Harnessflex non fendus, en conservant un passage maximal du conduit.

  • IP67 - IP68 (2 bars pendant 30 minutes) La douille d'étanchéité SRN protège contre la pénétration de l'eau et de la poussière.
  • Polyamide (Nylon) 66
  • Plage de température : -40ºC à +150ºC
  • Très haute résistance aux UV  
  • Auto-extinguible, faible toxicité des fumées & sans halogène
Select Language
  • English
  • Deutsch
  • français
  • italiano
  • 日本語
mpa03

Conformité

  • Approuvé ADR  (conduits NC UNIQUEMENT)
  • Marquage CE selon la directive basse tension  
  • Conforme à la directive RoHS 2011/65/EU  
  • Conforme à la directive sur les véhicules hors d'usage (VHU) EU200/53/EC  
Liste des pièces
Documents
Modèles 3D
Produits connexes
Contactez nous
Inteface Body Part No.Écrou borgneDouille d'étanchéitéRondelle d'étanchéitéTaille du conduitTaille du filet
NCNW
MPA01CN07SRN07SWPG07108.55/8”-24 UNEF
MPA01CN09SRN09SWPG0712105/8”-24 UNEF
MPA03CN16SRN16SWM2020171”-20 UNEF
MPA04CN16SRN16SWPG16201713/16”-18 UNEF
MPA08CN07SRN07SWPG09108.53/4”-20 UNEF
MPA08CN09SRN09SWPG0912103/4”-20 UNEF
NOTE : Commander séparément les corps d'interface, les écrous borgnes, les bagues d'étanchéité et les rondelles d'étanchéité.
Spécificités disponibles sur demande, veuillez contacter notre équipe technique pour plus de détails.
  • Contactez-nous

    Soumettre votre demande et nous vous recontacterons

    Contactez-nous
Select region / language