Type SC - Interfaces des connecteurs de solénoïdes

Raccord étanche

Interfaces filetées droites et coudées pour solénoïdes, capteurs et interrupteurs circulaires. Ces raccords sont conçus pour être utilisés avec tous les types de conduits Harnessflex non fendus, en conservant un passage maximal du conduit.

  • IP67 - IP68 (2 bars pendant 30 minutes) La douille d'étanchéité SRN protège contre la pénétration de l'eau et de la poussière.
  • Polyamide (Nylon) 66
  • Plage de température : -40ºC à +150ºC
  • Très haute résistance aux UV  
  • Auto-extinguible, faible toxicité des fumées & sans halogène
Select Language
  • English
  • Deutsch
  • français
  • italiano
  • 日本語
solenoid connector interfaces

Conformité

  • Approuvé ADR  (conduits NC UNIQUEMENT)
  • Marquage CE selon la directive basse tension  
  • Conforme à la directive RoHS 2011/65/EU  
  • Conforme à la directive sur les véhicules hors d'usage (VHU) EU200/53/EC  
Liste des pièces
Documents
Modèles 3D
Produits connexes
Contactez nous

Raccord coudé

Raccord coudé N° de pièceFil ACouleur des noix
SC-M24-90M24 x 1,0 mmNoir
SC-M27-90M27 x 1.0mmGris


Raccord droit

Raccord droit N° de pièceFil ACouleur des noix
SC-M24-SM24 x 1,0 mmNoir
SC-M27-SM27 x 1.0mmGris

  • Contactez-nous

    Soumettre votre demande et nous vous recontacterons

    Contactez-nous
Select region / language