Type TPM - Raccord étanche multivoies
Raccord à compression asymétrique à 4 jonctions. Ces raccords sont conçus pour être utilisés avec tous les types de conduits Harnessflex non fendus, en conservant un passage maximal du conduit.
- IP67 - IP68 (2 bars pendant 30 minutes) - la douille d'étanchéité protège contre la pénétration de l'eau et de la poussière.
- La bague de rétention de l'écrou-capuchon assure l'intégrité de l'assemblage en cas de vibrations extrêmes.
- La forme interne lisse et profilée protège les câbles contre les dommages pendant l'installation.
- Support de montage intégré - fournit un point de fixation externe sûr.
- Couvercle d'inspection amovible IP67
- Polyamide (Nylon) 66
- Plage de température : -40ºC à +150ºC
- Très haute résistance aux UV
- Auto-extinguible, faible toxicité des fumées & sans halogène