Type XP - Raccord étanche en X

Pièce en X externe

Raccords à compression symétriques à 4 jonctions offrant une grande variété de configurations de tailles de conduits. Ces raccords sont conçus pour être utilisés avec tous les types de conduits Harnessflex non fendus, en conservant un passage maximal du conduit.

  • IP67 - IP68 (2 bars pendant 30 minutes) - la douille d'étanchéité protège contre la pénétration de l'eau et de la poussière.
  • La bague de rétention de l'écrou-capuchon assure l'intégrité de l'assemblage en cas de vibrations extrêmes.
  • La forme interne lisse et profilée protège les câbles contre les dommages pendant l'installation.
  • Support de montage intégré - fournit un point de fixation externe sûr.
  • Couvercle d'inspection amovible IP67
  • Polyamide (Nylon) 66
  • Plage de température : -40ºC à +150ºC
  • Très haute résistance aux UV  
  • Auto-extinguible, faible toxicité des fumées &  sans halogène
Select Language
  • English
  • Deutsch
  • français
  • italiano
  • 日本語
xp20

Conformité

  • Approuvé ADR  (conduits NC UNIQUEMENT)
  • Marquage CE selon la directive basse tension  
  • Conforme à la directive RoHS 2011/65/EU  
  • Conforme à la directive sur les véhicules hors d'usage (VHU) EU200/53/EC  
Listes des pièces
Documents
Modèles 3D
Produits connexes
Contactez nous
N° de pièceÉcrou borgneDouille d'étanchéitéTaille du conduit (NC)Taille du conduit (NW)
ABCDABCD
XP20CN16SRN162020202017171717
NOTE : Commander séparément les corps en X, les écrous borgnes et les bagues d'étanchéité
  • Contactez-nous

    Soumettre votre demande et nous vous recontacterons

    Contactez-nous
Select region / language