Select Language
  • English
  • français
  • 日本語

Adaptateur multi-gaines pour la fixation des raccords et interfaces de connecteurs Harnessflex sur les tresses, gaines, thermorétractables, enveloppes auto-fermées et autres formes courantes de protection des câbles.

Le système Harnesflex Interconnect™ (Multi-Sleeve Adaptor), permet la libre rotation de la tresse et de la gaine par rapport à la coque arrière ou au raccord, réduisant ainsi les contraintes, les intrusions et les dommages dus aux chocs - qui peuvent tous conduire à des défauts électriques et à la défaillance du véhicule.  

L'adaptateur à manchons multiples (MSA/MSAR) est compatible avec les raccords à charnière et les interfaces de connexion Harnessflex.

Caractéristiques et avantages :

  • Fixation facile avec les colliers de serrage Ty-Rap®  ou les clips multifonctions Harnessflex
  • Maintenir les faisceaux de câbles à l'intérieur du conduit
  • Entrée et sortie de câble sans problème
  • Assemblage facile
  • Interfaces de connecteurs à charnières externes - protection robuste et durable des connecteurs OEM contre les lavages à haute pression, les contraintes excessives exercées sur les câbles et l'abrasion.
  • Connexion transparente avec l'adaptateur à manchons multiples
  • La butée interne du conduit fournit un guide d'insertion assurant l'intégrité du système et une grande résistance à l'arrachement.
  • Maintient les faisceaux de câbles à l'intérieur du conduit fendu et réduit le risque que les câbles dépassent.
  • Réduire le risque de vibration en minimisant l'impact du câble sur la paroi interne du conduit
Interconnect Harness

Conformité

  • Marquage CE selon la directive basse tension 2014/35/EU
  • Conforme à la directive RoHS 2015/863/EU

En savoir plus sur le système d'interconnexion Harnessflex

Learn more about the Harnessflex Interconnect System

Plus d'informations

Select region / language