Solution d'installation facile Harnessflex
Harnessflex offre des solutions complètes pour l'acheminement et la protection des câbles électriques contre les dommages dus aux chocs, à l'abrasion mécanique, à la pénétration de liquides et de sels corrosifs. L'utilisation d'un système de conduits Harnessflex garantit que les connecteurs vulnérables ne sont pas exposés aux éléments, à l'impact de corps étrangers ou au lavage par jet, autant de facteurs qui peuvent entraîner des dysfonctionnements et des défaillances du véhicule.
Dotés en standard d'un profil unique anti-vibrations (VFP) et d'une stabilisation aux UV et à la chaleur, les systèmes de conduits Harnessflex à installation facile offrent une durée de vie supérieure de 10 à 150 % dans les applications dynamiques ou vibrantes, par rapport à d'autres produits. Cela permet de maximiser la productivité du système protégé, tout en minimisant le risque de défaillance électrique.
Le système comprend :
- Conduit HFX CTPA - Très flexible tout en offrant une forte résistance à l'abrasion, aux impacts et aux chocs, le conduit CTPA est le choix idéal pour des installations simples et rapides
- HFX T / Y / Raccordement de la coque arrière - Protection contre les infiltrations et les dommages causés par les éléments, tout en garantissant un montage correct.