Solution Harnessflex pour une protection maximale contre les intrusions

Harnessflex offre des solutions complètes pour l'acheminement et la protection des câbles électriques contre les dommages dus aux chocs, à l'abrasion mécanique, à la pénétration de liquides et de sels corrosifs. L'utilisation d'un système de conduits Harnessflex garantit que les connecteurs vulnérables ne sont pas exposés aux éléments, à l'impact de corps étrangers ou au lavage par jet, autant de facteurs qui peuvent entraîner des dysfonctionnements et des défaillances du véhicule.

Dotés d'un profil antivibratoire (VFP) unique en standard, ainsi que d'une stabilisation UV et thermique en standard, les systèmes de conduits solides Harnessflex offrent une durée de vie supérieure de 10 à 150 % dans les applications dynamiques ou vibrantes, par rapport à d'autres produits.  

Le système comprend :

  • Conduit solide HFX -Avec une protection contre les infiltrations allant jusqu'à IP67-68, les conduits solides Harnessflex garantissent que le risque de défaillance électrique est minimisé en gardant le câblage critique en sécurité pendant les nettoyages/lavages de routine.
  • Raccord étanche HFX  - Conçu pour protéger contre le lavage à haute pression, la tension excessive des câbles et l'abrasion mécanique, un raccord étanche Harnessflex renforce la protection jusqu'au niveau IP69.
Select Language
  • English
  • Deutsch
  • français
  • 日本語
Ingress Protection

Notre offre

Plus d'informations

Select region / language