Harnessflex Extra Tensile Strength Solution
Harnessflex offre des solutions complètes pour l'acheminement et la protection des câbles électriques contre les dommages dus aux chocs, à l'abrasion mécanique, à la pénétration de liquides et de sels corrosifs. L'utilisation d'un système de conduits Harnessflex garantit que les connecteurs vulnérables ne sont pas exposés aux éléments, à l'impact de corps étrangers ou au lavage par jet, autant de facteurs qui peuvent entraîner des dysfonctionnements et des défaillances du véhicule.
Conçue pour offrir le meilleur système de protection des câbles pour les applications automobiles lourdes, la solution Harnessflex Tensile Strength est notre système à usage général amélioré avec un clip de conduit CCSB pour une résistance à la compression et à la déformation mécanique jusqu'à 50% supérieure, ainsi qu'une résistance à la traction de 20% supplémentaire.
Le système comprend :
- Conduit HFX - Doté d'un profil unique antivibrations (VFP) en standard, ainsi que d'une stabilisation aux UV et à la chaleur en standard.
- HFX T / Y / Raccordement de la coque arrière - Protection contre les infiltrations et les dommages causés par les éléments, tout en garantissant un montage correct.
- Clip de conduit CCSB - Clips circulaires 3 en 1 qui renforcent le conduit, offrent une meilleure décharge de traction et facilitent de nombreuses options de réduction.