Solution Harnessflex à usage général
Harnessflex offre des solutions complètes pour l'acheminement et la protection des câbles électriques contre les dommages dus aux chocs, à l'abrasion mécanique, à la pénétration de liquides et de sels corrosifs. L'utilisation d'un système de conduits Harnessflex garantit que les connecteurs vulnérables ne sont pas exposés aux éléments, à l'impact de corps étrangers ou au lavage par jet, autant de facteurs qui peuvent entraîner des dysfonctionnements et des défaillances du véhicule.
Dotés d'un profil antivibratoire (VFP) unique en standard, ainsi que d'une stabilisation aux UV et à la chaleur en standard, les systèmes de conduits Harnessflex à usage général offrent une durée de vie supérieure de 10 à 150 % dans les applications dynamiques ou vibrantes, par rapport à d'autres produits. Cela permet de maximiser la productivité du système protégé, tout en minimisant le risque de défaillance électrique.
Le système comprend :
- Conduit HFX - Doté d'un profil unique antivibrations (VFP) en standard, ainsi que d'une stabilisation aux UV et à la chaleur en standard.
- HFX T / Y / Raccordement de la coque arrière - Protection contre les infiltrations et les dommages causés par les éléments, tout en garantissant un montage correct.