Systèmes compacts Harnessflex

Une gamme complète de solutions systèmes compatibles 6mm (NW 4.5), comprenant des pièces en Y, des pièces en T et toutes les options de connecteurs arrière les plus courantes.

Disponibles grâce à notre réducteur 06 unique, ces systèmes de conduits compacts Harnessflex constituent la solution idéale pour les câbles de petit diamètre, la protection des systèmes de capteurs ou les assemblages généraux de surveillance des signaux. Les applications recommandées sont les suivantes

  • Sondes O2 / large bande / bande étroite
  • Capteurs de température des gaz d'échappement (EGT)
  • Protection du câblage du thermocouple
  • Protection des fils volants
  • Circuits de verrouillage et de commutation
  • Systèmes d'émission

Également disponible séparément, le réducteur Harnessflex 06 est conçu pour se loger dans la sortie de conduit de n'importe quel raccord Harnessflex de 8 mm (NW 7,5) ou interface de connexion - permettant une conversion rapide et facile du stock existant en taille 6 mm. Cela permet d'utiliser des conduits 06 (NW 4,5) avec notre gamme populaire de raccords et d'interfaces de connexion, ce qui rend possible un système de protection des câbles de taille compacte.

Les systèmes Harnessflex Compact sont également disponibles avec des capacités de protection contre les températures extrêmes, ce qui permet de maintenir les câbles et les connecteurs en sécurité dans les environnements les plus exigeants.

Exemples d'assemblages du système Harnessflex Compact :

Select Language
  • English
  • français
06 reducer with logo
YPS060608 Exploded labelled
CI06-AS3 Exploded labelled
TPS060608 Exploded labelled

Plus d'informations

Select region / language