Select Language
  • English
  • Deutsch
  • français

Protection intelligente des câbles. L'avenir de la protection des câbles par ABB.

ABB AbilityTM et l'usine du futur
Écrire l'avenir numérique demande des capacités. ABB AbilityTM est notre offre numérique unifiée et intersectorielle - s'étendant de l'appareil à la périphérie jusqu'au cloud - avec des appareils, des systèmes, des solutions, des services et une plateforme qui permettent à nos clients d'en savoir plus, d'en faire plus, d'en faire mieux, ensemble.

Innovation en matière de protection des câbles : Un regard sur l'avenir
Les capteurs intelligents sont des dispositifs sans fil et auto-alimentés qui se fixent facilement sur l'équipement, surveillent les fonctions essentielles et transmettent les données via le système ABB AbilityTM. Avec les capteurs ABB Smart Sensors déjà disponibles pour surveiller les moteurs électriques, les pompes et les roulements montés, ABB fait entrer la protection des câbles dans l'avenir avec l'intégration d'ABB AbilityTM au Smart Cable Protection System. Grâce à sa capacité à repérer les indications importantes de problèmes dans les systèmes de protection des câbles, telles que la condensation, les fuites, les fractures et les fortes chaleurs, le Smart Cable Protection System permettra aux utilisateurs de réduire les temps d'arrêt, de limiter les défaillances soudaines et de repérer les réparations nécessaires plutôt que d'effectuer des changements coûteux en fonction de calendriers génériques. Un brevet est en cours d'homologation pour cette nouvelle technologie révolutionnaire.

Principaux avantages :

  • Identifier les problèmes potentiels en temps réel
  • Prévenir les défaillances non planifiées
  • Réduire les temps d'arrêt
  • Effectuer des réparations et des remplacements ponctuels
  • Réduire le nombre de changements programmés
  • Convient à de nombreuses industries, y compris les chemins de fer, l'agroalimentaire, les boissons, le transport maritime et l'automatisation

Caractéristiques principales :

  • Installation sans-fil facile avec une configuration minimale
  • Communication Bluetooth à distance via le nuage sécurisé d'ABB AbilityTM
  • Logiciel propriétaire pour l'analyse des données
  • Rapports sécurisés en temps réel sur les smartphones, les tablettes et les ordinateurs portables
smart sensor mood image_396
Select region / language