Applications chimiques et pharmaceutiques 


L'industrie chimique fabrique des produits très divers, allant des engrais aux explosifs tels que la nitroglycérine. Les processus utilisés dans cette industrie signifient qu'il existe de nombreuses applications pour notre gamme de systèmes de conduits flexibles Kopex-Ex® ; afin de répondre aux exigences de sécurité dans ces domaines.

La gamme de produits et de solutions ABB est également idéale pour l'industrie pharmaceutique. Que ce soit en amont, au stade de la production primaire, ou en aval, au stade du conditionnement. Un grand nombre de processus et d'applications utilisés dans ces domaines requièrent des homologations aux normes relatives aux atmosphères explosives, ce qui rend notre gamme de conduits et de raccords Kopex-Ex idéale.

Sélection des produits
  • Résistant aux produits chimiques
  • Niveau de protection
  • Connectivité avec d'autres équipements
  • Conséquence des temps d'arrêt
  • Niveau d'approbation requis (Ex e, Ex d, etc.)
  • Spécification d'approbation requise ATEX, IECEx
    Chemical and Pharma

    Produits approuvés selon un large éventail de normes industrielles, notamment :  

    • Directive européenne ATEX 94/9/CE
    • IECEx (schéma international)
    • Zones 1, 2, 21, 22
    • Protection contre les agressions IP66

    Notre offre

    Select region / language