Applications pétrolières et gazières  


Le marché du pétrole et du gaz est divisé en trois secteurs : Les systèmes de conduits flexibles Kopex-Ex peuvent fournir des solutions pour ces trois zones dangereuses.

L'amont comprend l'exploration et la production. Le secteur intermédiaire concerne le transport, le stockage et le traitement partiel du pétrole brut et du gaz depuis les têtes de puits jusqu'aux usines de raffinage. Il s'agit là d'une nouvelle série de défis à relever. Le terme "aval" se rapporte à la transformation et à la livraison de produits finis liés au carbone à l'utilisateur final.

Il y a tout d'abord les applications offshore telles que les plates-formes de forage et de production, qui sont toujours exposées à des conditions météorologiques extrêmes l'équipement utilisé doit donc pouvoir résister à un environnement salin. Pour ce faire, le produit est fabriqué en acier inoxydable ou revêtu pour résister aux environnements marins, comme c'est le cas pour tous nos systèmes de conduits Kopex-Ex®.

Sélection des produits
  • Corrosion par l'eau salée (plates-formes offshore)
  • Résistance à l'huile et aux produits chimiques (boue de forage)
  • Température ambiante extrême
  • Niveau de protection
  • Connectivité avec d'autres équipements
  • Conséquence des temps d'arrêt
  • Niveau d'approbation requis (Ex e, Ex d, etc.)
  • Spécification d'approbation requise, par exemple ATEX, IECEx
  • Emplacement du produit, par exemple zone 1 ou zone 2
    Select Language
    • English
    • français
    • 日本語
    Metallic systems

    Produits approuvés selon un large éventail de normes industrielles, notamment:  

    • Directives européennes ATEX
    • IECEx (système de certification international)
    • Zones 1, 2, 21, 22
    • Protection contre les infiltrations

    Notre offre

    Select region / language