Systèmes de conduits flexibles en acier Kopex® Hi-Spec
Les systèmes de conduits flexibles en acier Kopex® Hi-Spec ont été spécifiquement conçus pour fournir une solution optimale et sûre pour la protection des câbles dans une grande variété d'applications. Notre sélection de systèmes de conduits métalliques est fabriquée à partir d'acier galvanisé et comprend des conduits résistants aux liquides avec des gaines étanches en PVC ainsi que des options homologuées UL.
NOTE : Cette gamme de conduits n'est actuellement disponible que dans la région du Moyen-Orient.
- Acier galvanisé
- Grande flexibilité
- Résistant aux UV
- IP40-IP66 (en fonction du conduit et du raccord)
- Protection inhérente contre le feu sur les versions non revêtues
- Options PVC auto-extinguible et résistant aux liquides
- Marqué CE selon la directive basse tension 2014/35/EU (sauf KESUL)
- Homologué UL (gamme KESUL uniquement)