Systèmes de conduits Kopex® Hi-Spec Type KES
Les conduits Kopex® ; Hi-Spec Type KES offrent une grande flexibilité et sont fabriqués en acier galvanisé à verrouillage carré.
NOTE : Cette gamme de conduits n'est actuellement disponible que dans la région du Moyen-Orient.
- Acier galvanisé
- Résistant aux UV
- Grande flexibilité
- Faible risque d'incendie inhérent
- Rayon de courbure étroit
- Très solide
- Résistant aux rongeurs
- Jusqu'à IP40 (en fonction du montage)
- Applications statiques : -45°C à +350°C
- Marquage CE selon la directive basse tension 2014/35/EU