Systèmes de conduits Kopex® Hi-Spec Type KESPS

Les conduits Kopex®  Hi-Spec Type KESPS sont fabriqués à partir d'acier galvanisé flexible et emboîté avec une gaine étanche en PVC.

NOTE : Cette gamme de conduits n'est actuellement disponible que dans la région du Moyen-Orient.

Les caractéristiques et les avantages sont les suivants

  • Acier recouvert résistant aux liquides
  • Résistant aux UV
  • Flexibilité moyenne
  • PVC auto-extinguible
  • Jusqu'à IP66 (en fonction du montage)
  • Applications statiques : -20°C à +80°C
  • Marquage CE selon la directive basse tension 2014/35/EU

 

Select Language
  • English
  • français
KESPS

Plus d'informations

Select region / language