Systèmes de conduits Kopex® Hi-Spec Type KESUL
Les conduits Kopex® Hi-Spec Type KESUL sont fabriqués en acier galvanisé flexible et sont homologués UL. Cela signifie que le niveau de flexibilité ainsi que la résistance à la traction et à l'impact sont tous conformes aux normes UL1.
NOTE : Cette gamme de conduits n'est actuellement disponible que dans la région du Moyen-Orient.
- Conforme à la norme UL1
- Résistant aux UV
- High flexibility
- Faible risque d'incendie inhérent
- Jusqu'à IP40 (en fonction du montage)
- Applications statiques : De -50°C à +350°C
- Durée de vie élevée en fatigue