Pétrole et gaz - Applications en aval  


Le terme "aval" se rapporte à la transformation et à la livraison de produits finis liés au carbone à l'utilisateur final. Cela couvre toute une série d'applications, du raffinage aux stations-service.

Toutes les étapes de l'opération en aval ont des exigences différentes pour garantir la sécurité du personnel et la qualité du produit final. Les produits Kopex-Ex sont souvent utilisés dans ce domaine et sont conçus pour un entretien facile. Il existe également une gamme de boîtiers d'instrumentation, soit avec des configurations standard, soit construits sur mesure pour répondre aux exigences des utilisateurs finaux. Tous ces éléments sont essentiels dans une raffinerie où les capteurs jouent un rôle clé dans le processus pour garantir la qualité.

Sélection des produits

  • Mouvement continu (CCTV)  
  • Température ambiante extrême  
  • Niveau de protection  
  • Conséquence des temps morts  
  • Niveau d'approbation requis (Ex e, Ex d, etc.)   
  • Spécification d'approbation requise ATEX, IECEx, UL, GOST, etc.  
  • Emplacement du produit, par exemple zone 1 ou zone 2  
    Select Language
    • English
    • français
    Downstream

    Produits approuvés selon un large éventail de normes industrielles, notamment :  

    • ATEX Europe Directives 94/9/CE
    • IECEx (schéma international)
    • Zones 1, 2, 21, 22

    Notre offre

    Select region / language