Pétrole et gaz - Applications intermédiaires  


Le secteur intermédiaire concerne le transport, le stockage et le traitement partiel du pétrole brut et du gaz depuis les têtes de puits jusqu'aux usines de raffinage. Ce qui est pompé hors du puits n'est pas pur et contient souvent un mélange de pétrole, de gaz, d'eau et souvent de sable qui doivent d'abord être séparés les uns des autres avant d'être expédiés ou acheminés vers une installation de stockage.  ;

Cette opération peut être réalisée de différentes manières en fonction du type de pétrole ou de gaz pompé par le puits et peut souvent nécessiter jusqu'à quatre processus avant que le produit ne soit séparé et prêt à être acheminé ou expédié. Ces processus nécessitent de l'énergie et cette énergie est souvent créée à partir du produit lui-même par l'utilisation du gaz.

Une fois la séparation terminée, la marchandise peut être stockée. Dans le cas d'une plate-forme offshore, cette séparation est souvent effectuée sur le rivage, loin de la plate-forme, puis pompée vers les dépôts de stockage. Dans le cas des navires FPSO, tout est fait à bord et le pétrole est transféré à des pétroliers en mer pour être livré à des dépôts de stockage.

C'est également à ce moment-là que tous les relevés doivent être effectués pour calculer les factures et les taxes aujourd'hui. La quantité de pétrole produite est mesurée, de même que la densité, la viscosité, la pression, la température et, dans le cas du gaz, la quantité de vapeur d'eau.

Le pétrole est souvent pompé directement vers la raffinerie de pétrole, où commence l'opération en aval, mais il doit souvent passer par une série de pompes pour obtenir la pression requise.

Avec la gamme de produits Kopex-Ex, ABB peut offrir un éventail de produits et de services pour répondre aux exigences des marchés intermédiaires du pétrole et du gaz. La gamme de conduits et de raccords Kopex-Ex est fabriquée pour répondre aux normes ATEX et IECEx. Ils sont conçus pour être robustes et pour répondre.
la vigueur de l'environnement, que ce soit sur les pétroliers ou dans le processus de production du raffinage.

Sélection des produits

  • Corrosion par l'eau salée (pétroliers)  
  • Température ambiante extrême  
  • Niveau de protection  
  • Conséquence des temps morts  
  • Niveau d'approbation requis (Ex e, Ex d, etc.)   
  • Spécification d'approbation requise ATEX, IECEx  
  • Emplacement du produit, par exemple zone 1 ou zone 2
    Select Language
    • English
    • français

    Produits approuvés selon un large éventail de normes industrielles, notamment :  

    • ATEX Europe DIrectives 94/9/EC 
    • IECEx (International Scheme)  
    • Zones 1, 2, 21, 22  
    • Protection IP66  

    Notre offre

    Select region / language