Systèmes de conduits métalliques Kopex-Ex

Les systèmes de protection de câbles Kopex-Ex ont été spécifiquement conçus pour offrir une solution optimale et sûre pour la protection des câbles dans les zones dangereuses. Notre large sélection de systèmes de conduits métalliques est fabriquée en acier galvanisé ou en acier inoxydable, offrant des solutions étanches aux liquides pour les environnements dangereux particulièrement exigeants.

Tous les systèmes de conduits métalliques sont conformes aux normes mondiales les plus strictes pour l'utilisation dans les atmosphères explosives dangereuses, notamment ATEX, IECEx et EAC Ex.

Outre nos conduits métalliques, nous proposons également une gamme de raccords spécialement conçus pour préserver l'intégrité du système, notamment des raccords fixes et pivotants, des raccords droits, des coudes à 90° et à 45°. Cette gamme comprend également un large éventail de presse-étoupes destinés à faciliter l'installation et la terminaison de la plupart des types de câbles, armés ou non, dans toutes les applications, y compris les applications CEM et de traçage thermique. Pour couronner le tout, nous disposons également d'un grand nombre d'accessoires, notamment des contre-écrous, des agrandisseurs, des réducteurs et des convertisseurs, afin de faciliter et d'accélérer l'installation du système.

Les caractéristiques et les avantages sont les suivants

  • Noyau en acier/acier inoxydable avec enveloppe en polymère, offrant un indice de protection IP élevé et une protection mécanique.
  • Résistance élevée à la compression et à l'écrasement
  • Résistance à la traction - arrachement de la charge sous l'effet de la tension
  • Résistance aux chocs
  • Protection inhérente contre le feu sur les versions non revêtues
  • Résistant à la corrosion - options en acier inoxydable
  • Tressé - Blindage EMI de haut niveau avec cuivre étamé surtressé
  • Raccords à entrée unique pour une solution plus facile à gérer et plus rentable pour les installations en zone dangereuse

Select Language
  • English
  • français
  • 日本語
  • polski
  • 中文
System and logo

Conduits métalliques Ex

Raccords métalliques Ex

Accessoires métalliques Ex

Plus d'informations

Select region / language